LKE3001AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemmelement
Serie LKE
- Energieeffizient (bistabil)
Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung - Integrierte Elektronik
Digitale Ansteuerung und Statussignale - Flexibler Kabelabgang
Für maximale Bauraumnutzung
Ausstattung/Optionen
- Integrierte Abfrage
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 30 | SHS..R | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 30 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 30 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 30 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1100 [N] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1.5 [A] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 1532 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Exzentergetriebe
Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- elektrischer Antrieb
zur Erzeugung der Klemmkraft - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung - Notbetätigung
manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich - Elektrische Anschlussleitung
Ansteuerung und Energieversorgung - Einstellschraube
Korrektur der Schienentoleranz