LKE2002BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemmelement
Serie LKE
- Energieeffizient (bistabil)
Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung - Integrierte Elektronik
Digitale Ansteuerung und Statussignale - Flexibler Kabelabgang
Für maximale Bauraumnutzung
Ausstattung/Optionen
- Integrierte Abfrage
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 800 [N] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1.0 [A] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 1373 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.63 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Exzentergetriebe
Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- elektrischer Antrieb
zur Erzeugung der Klemmkraft - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung - Notbetätigung
manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich - Elektrische Anschlussleitung
Ansteuerung und Energieversorgung - Einstellschraube
Korrektur der Schienentoleranz
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen