LKE2001AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Klemmelement
Serie LKE
- Energieeffizient (bistabil)
Öffnen und Schließen durch 24V Spannungsversorgung - Integrierte Elektronik
Digitale Ansteuerung und Statussignale - Flexibler Kabelabgang
Für maximale Bauraumnutzung
Ausstattung/Optionen
- Integrierte Abfrage
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 20 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 20 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 800 [N] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1.0 [A] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 1373 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.63 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Exzentergetriebe
Kraftübersetzung zwischen Motor und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- elektrischer Antrieb
zur Erzeugung der Klemmkraft - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung - Notbetätigung
manuelles Öffnen bei Energieausfall möglich - Elektrische Anschlussleitung
Ansteuerung und Energieversorgung - Einstellschraube
Korrektur der Schienentoleranz