WWR40F-B
![](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_SOM_BIL_ART_WWR40__SALL__AIN__V1_3107bbbbd4.png)
Werkzeugwechsler
Serie WWR
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert ihnen eine sichere Maschine - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Verriegelungshub | 0.3 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
Fügekraft | 50 [N] |
Lösekraft | 30 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.3 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 10 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 2.8 [cm³] |
Trägheitsmoment | 0.3 [kgcm²] |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Befestigung Energieelement
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshülse
hohe Momentenaufnahme - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage