Werkzeugwechsler
Serie WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
- Sicherer Halt bei Druckabfall
Die Kombination von Federspeicher und einer hohen Übersetzung garantiert ihnen eine sichere Maschine - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Egal welches Medium Sie übertragen wollen, wir haben vieles schon einmal umgesetzt und werden auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung finden!
Baugröße: WWR40 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
Baugröße: WWR50 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Anzahl] | 150 [l/min] | |
Baugröße: WWR63 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
Baugröße: WWR80 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Anzahl] | 170 [l/min] | |
Baugröße: WWR100 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Anzahl] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Anzahl] | 330 [l/min] | |
Baugröße: WWR125 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
Baugröße: WWR160 | ||||
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Energieübertragung pneumatisch | Durchfluss je Überträger | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Anzahl] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Befestigung Energieelement
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Integrierte Feder
Energiespeicher bei Druckabfall - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Verriegelungshülse
hohe Momentenaufnahme - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage - Festteil
Zur roboterseitigen Montage
*Bei Verwendung der APWER1022 steht die integrierte Luftdurchführung Nr. 4 am Werkzeugwechsler nicht zur Verfügung.
![BAUGRÖSSE WWR40 / WWR50 BAUGRÖSSE WWR40 / WWR50](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_cdc748c433.png)
![BAUGRÖSSE WWR63 / WWR80 BAUGRÖSSE WWR63 / WWR80](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-HWR-ENERGIEELEMTNE__V1_7f4c10ddd7.png)
![](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR100-ENERGIEELEMENTE_bacabe34e6.png)
![](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR125_160-ENERGIEELEMENTE_538fd52b56.png)