SFO8-25SA
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Sauger
Serie SFO
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten Edelstahleinlegefeder zur Stabilisierung und Formerhaltung des Saugers
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 15 [N] |
Hebekraft | 3.5 [N] |
Volumen | 0.9 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß B | 8 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H min. | 14.5 [mm] |
Maß H max. | 18.5 [mm] |
Maß L min. | 25 [mm] |