Sauger
Serie SFO
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_9d154c9337.png)
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten Edelstahleinlegefeder zur Stabilisierung und Formerhaltung des Saugers
Baugröße: SFO8-25 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Hebekraft | Volumen | |
---|---|---|---|---|
SFO8-25 | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25L | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SI | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25NA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25TPU | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
Baugröße: SFO15-45 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Hebekraft | Volumen | |
SFO15-45 | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45L | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SI | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45NA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45TPU | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
Baugröße: SFO25-75 | ||||
Bestell-Nr. | Saugkraft theoretisch | Hebekraft | Volumen | |
SFO25-75 | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75L | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SI | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75NA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75TPU | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] |