Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_1ae08a9b4f.png)
- Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Baugröße: SO-304 | ||||
Bestell-Nr. | G1 | G2 | Maß A | |
---|---|---|---|---|
SO-30411010 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30411020 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30422015 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30422035 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30423015 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30423035 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30432020 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30432040 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30433020 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30433040 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |