SO-30423015
Saugfinger schwenkbar und gefedert
Serie SO-304
- Gefederter Saugerfinger mit schwenkbarem Kopf für schräge Kontaktfläche zum Sauger Geeignet für Flach- und Faltensauger Der Sauger kann an schräge Flächen bis 45° angepasst werden Verdrehgesichert
Technische Daten
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 15 [mm] |
Maß B | 32 [mm] |
Maß L min. | 72 [mm] |
Maß L max. | 87 [mm] |
Gewicht | 81 [g] |