SB32-D
Schwenkbacken
Serie SB
"Die Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art zu Schwenken reduziert Ihre Produktionskosten - Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Flexibler Schwenkwinkel
90° oder 180°, das entscheiden Sie mit Hilfe der mitgelieferten Anschlägen. So sind Sie flexibel und müssen nur ein Produkt in Ihrem System pflegen
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Elastomer
- IP54
- Induktiver Sensor
- Positionierbarkeit 2 Positionen
- Schwenkwinkel einstellbar
- Schwenkwinkel 90°
- Schwenkwinkel 180°
- Wellenzapfen
- Endlagen einstellbar +/- 3°
- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
Schwenkwinkel | 90 / 180 [°] |
Drehmoment pro Backe | 0.1 [Nm] |
Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.5 [°] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 2 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht (Paar) | 0.3 [kg] |
FD | 90 [N] |
FZ | 90 [N] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Abtriebswelle
als 6-Kant oder als runde Welle mit Passfeder, je nach Ausführung schnelle und kostengünstige Positionierung der applikationsspezifischen Werkstückaufnahme - zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Anschlag
Schwenkwinkel 90° und 180 ° stabil, mit Fibroflex Anschlagfläche - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter im Gehäuse integriert, ohne zusätzliche Störkontur - Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - Kraftübertragung
stabiler Zahnriemen mit Stahleinlage leise, zuverlässig, langlebig - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppelwirkender Drehflügelzylinder