RSB-01-40-00001-A

MATCH ADVANCED GREIFER KIT – GEH6040IL

Servoantrieb mit integriertem Controller
Bürstenlose Antriebstechnik und Positions-, Geschwindigkeits- oder Kraftreglung garantieren Ihnen höchste Funktionalität

Betriebssicherheit
Das Werkstück wird bei Stromausfall dank mechanischer Selbsthemmung sicher gehalten. Im Notfall kann diese mittels lnnensechskantschlüssel manuell gelöst werden.


MATCH End-of-Arm-Ecosystem
Maximale Flexibilität einschließlich eines geeigneten IO-Link-Greifers für komplexe Multi-Handling-Aufgaben wie die Montage und für Anwendungen, die hohe Präzision und Krafteinstellung erfordern.

URCap kompatibel
Alle Bewegungen des Greifers können bequem über das UR Teach Pendant mit unserem URCap bis hin zu sehr komplexe Aufgaben programmiert werden.

Kontakt

Integrierte Abfrage
Positionierbar
Highlights
Einsatzbeispiele
Empfohlener Roboter
Gewicht [kg]
Ansteuerung
Anbindung
Montage, Bin Picking, Packaging, Bestückung
UR3e - UR16e
1,82
Elektrisch RS485
Interne Leitungsführung

 

Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht