RSB-01-29-00001-A

Elektrischer 2-Backen-Parallelgreifer - GEP2006

Größter Hub bei kleinem Bauraum
Benötigen Sie einen großen Hub, weil Sie formschlüssig greifen oder ein großes Teilespektrum fahren, aber der Bauraum und die Traglast in Ihrer Applikation ist beschränkt? Dann ist dieser Greifer Ihre erste Wahl!

Einfachste Ansteuerung
Ansteuerung über I/O Ports wie ein Ventil. Einfach in die Steuerung zu integrieren.

Elektrischer Betrieb
Ideal für das Kleinteilehandling oder andere Anwendungen, bei denen keine Druckluft verfügbar ist.

Mechanische Selbsthemmung 
Im Falle eines Stromausfalls oder eines Notstopps bietet die Selbsthemmung zusätzliche Sicherheit.

URCap kompatibel
Die Rückmeldung der Backenposition erfolgt über ein analoges 0-10V-Signal, das mit URCap einfach konfiguriert werden kann.

Kontakt

10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Greifkraft einstellbar
Mechanische Selbsthemmung
Highlights
Einsatzbeispiele
Empfohlener Roboter
Gewicht [kg]
Ansteuerung
Anbindung
Montage, Bin Picking, Packaging, Bestückung
UR3e - UR16e
0,36
Elektrisch Digital
Interne Leitungsführung

 

Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht