RSB-00-36-00001-A

Pneumatischer 2-Backen Parallelgreifer - GPP5006

Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
Die Stahl / Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision, Robustheit und Langlebigkeit mit Wartungsintervallen von bis zu 30 Millionen Greifzyklen. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften und erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit Ihrer Maschine.

Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
Für nahezu alle Umgebungsbedingungen geeignet, mit einer bis zu IP67 abgedichteten Führung und serienmäßigem Korrosionsschutz können Sie diesen Greifer universell einsetzen. Selbst in staubigen und nassen Umgebungen gewährleistet die Schutzart einen sicheren Betrieb.

Präzise, robust, leistungsstark und langlebig
Diese Greifer bieten zuverlässige Unterstützung für Ihre Anwendung von Montage, Bin Picking, Packaging und Bestückung bis hin zur automatischen Maschinenbe- und entladung. Reduzieren Sie dadurch die Typenvielfalt in Ihrer Produktion und die damit verbundenen Lager- und Prozesskosten.

Kontakt

Sperrluft
Korrosionsgeschützt
IP64
Highlights
Einsatzbeispiele
Empfohlener Roboter
Gewicht [kg]
Ansteuerung
Anbindung
Montage, Bin Picking, Packaging, Bestückung
UR3e - UR16e
0,67
Pneumatisch
Externe Leitungsführung

 

Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht