RSB-00-34-00002-A
ELEKTRISCHER 3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER FÜR GRÖßERE LASTEN – GED5010
Vergleichbar mit pneumatischen Greifern
Näherungsweise gleiche Greifkraft und gleiche Anschlussbohrbilder wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer.
Einfachste Ansteuerung
Ansteuerung über I/O Ports wie ein Ventil. Einfach in die Steuerung zu integrieren.
Dicht und korrosionsgeschützt
Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64. Selbst in staubigen und nassen Umgebungen gewährleistet die Schutzart einen sicheren Betrieb.
Bürstenloser DC Motor
Bei bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit sind dies Greifer, auf die Sie sich langfristig verlassen können.
Integriertes Ansteuermodul ACM
Greifkraft, Verfahrzeit und Schaltpunkte sind einstellbar.
Mechanische Selbsthemmung
Im Falle eines Stromausfalls oder eines Notstopps bietet die Selbsthemmung zusätzliche Sicherheit.
Einsatzbeispiele Empfohlener Roboter Gewicht [kg] Ansteuerung Anbindung | Montage, Bin Picking, Packaging, Bestückung UR20 - UR30 3,89 Elektrisch Digital Externe Leitungsführung |