RSB-00-34-00001-A
ELEKTRISCHER 2-BACKEN-PARALLELGREIFER FÜR GRÖßERE LASTEN – GEP5010
Größter Hub bei kleinem Bauraum
Benötigen Sie einen großen Hub, weil Sie formschlüssig greifen oder ein großes Teilespektrum fahren, aber der Bauraum und die Traglast in Ihrer Applikation ist beschränkt? Dann ist dieser Greifer Ihre erste Wahl!
Einfachste Ansteuerung
Ansteuerung über I/O Ports wie ein Ventil. Einfach in die Steuerung zu integrieren.
Elektrischer Betrieb
Ideal für das Kleinteilehandling oder andere Anwendungen, bei denen keine Druckluft verfügbar ist.
Mechanische Selbsthemmung
Im Falle eines Stromausfalls oder eines Notstopps bietet die Selbsthemmung zusätzliche Sicherheit.
URCap kompatibel
Die Rückmeldung der Backenposition erfolgt über ein analoges 0-10V-Signal, das mit URCap einfach konfiguriert werden kann.
Integrierte Abfrage
Korrosionsgeschützt
Mechanische Selbsthemmung
Highlights
Einsatzbeispiele Empfohlener Roboter Gewicht [kg] Ansteuerung Anbindung | Montage, Bin Picking, Packaging, Bestückung UR10e - UR30 2,76 Elektrisch Digital Externe Leitungsführung |