3-Backen-Zentrischgreifer
Serie LWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-25-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Bestell-Nr. | Ansteuerung | Betriebstemperatur | Schutzart nach IEC 60529 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-25-00001-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00002-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00003-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00004-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00005-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 | |
LWR50L-25-00006-A | IO-Link | +5 ... +50 [°C] | IP40 |