Smart Communication Module
Serie SCM
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_BIL_SER_SCM__SALL__AIN__V1_98df7d4065.png)
- Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
- Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
- Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
- Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden
Bestell-Nr. | Passend für Robotertyp | Passend für Controllertyp | IO-Logik | |
---|---|---|---|---|
SCM-C-00-00-A | Herstellerunabhänig | Herstellerunabhänig | PNP | |
SCM-C-01-00-A | Universal Robots | Universal Robots - OEM | PNP | |
SCM-C-02-01-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 | PNP | |
SCM-C-02-02-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 NPN | NPN | |
SCM-C-02-11-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro | PNP | |
SCM-C-02-12-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN | NPN | |
SCM-C-03-01-A | DENSO | Denso - RC8A (Hand-IO) | PNP | |
SCM-C-05-00-A | ABB CRB 15000 GoFa | ABB - OmniCore C30 | PNP | |
SCM-C-05-10-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-20-A | ABB IRB1100 | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-30-A | ABB IRB 14050 YuMi | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-06-00-A | ABB IRB 14000 YuMi | ABB - IRC5 (IRB14000 intern) | PNP |
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Status Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
- Digital Input Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
- IO-Link / Device 1 Anschluss Greifmodul 1
- Digital Output Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
- IO-Link / Device 2 Anschluss Greifmodul 2
- Versorgung Spannungsversorgung SCM sowie Greifer