GD50
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_SOM_BIL_BAU_GD50__SALL__AIN__V3_b64180b57f.png)
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD
"Der Flexible"
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
Mit nur einem Greifertyp decken Sie zahlreiche Anwendungsvarianten ab - Greifbacken im Lieferumfang
Reduziert Ihren Konstruktionsaufwand, Ihre Fertigungskosten und die Zeit bis zur Inbetriebnahme - Stufenlose Hubeinstellung
Über die optional erhältliche Hubbegrenzung können Sie den Hub individuell auf Ihre Anwendung anpassen, auch die Hubabfrage ist möglich
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 120 [°] |
Greifdurchmesser beim Schließen min. | 9 [mm] |
Greifdurchmesser beim Schließen max. | 62 [mm] |
Greifdurchmesser beim Öffnen min. | 21 [mm] |
Greifdurchmesser beim Öffnen max. | 74 [mm] |
Greifmoment beim Schließen | 9 [Nm] |
Greifmoment beim Öffnen | 9 [Nm] |
Schließzeit | 0.09 [s] |
Öffnungszeit | 0.09 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +60 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 102 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 2.7 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_SCH_FUN_GD__SALL__AIN__V3_6dd548d283.png)
- Greifbewegung auf Kreisbahn
für unterschiedliche Werkstückdurchmesser - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Planetengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Normstifte als Greiferbacke
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
radial und axial möglich - Wellenüberstand
zur Montage von Zubehör wie Abfragesensorik