3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GD__SALL__AIN__V3.png)
"Der Flexible"
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
Mit nur einem Greifertyp decken Sie zahlreiche Anwendungsvarianten ab - Greifbacken im Lieferumfang
Reduziert Ihren Konstruktionsaufwand, Ihre Fertigungskosten und die Zeit bis zur Inbetriebnahme - Stufenlose Hubeinstellung
Über die optional erhältliche Hubbegrenzung können Sie den Hub individuell auf Ihre Anwendung anpassen, auch die Hubabfrage ist möglich
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Induktiver Sensor
Baugröße: GD1 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifdurchmesser beim Schließen min. | Greifdurchmesser beim Schließen max. | |
---|---|---|---|---|
GD1-B | 130 [°] | 3 [mm] | 22 [mm] | |
Baugröße: GD10 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifdurchmesser beim Schließen min. | Greifdurchmesser beim Schließen max. | |
GD10 | 180 [°] | 5 [mm] | 45 [mm] | |
Baugröße: GD50 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifdurchmesser beim Schließen min. | Greifdurchmesser beim Schließen max. | |
GD50 | 120 [°] | 9 [mm] | 62 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_SCH_FUN_GD__SALL__AIN__V3_6dd548d283.png)
- Greifbewegung auf Kreisbahn
für unterschiedliche Werkstückdurchmesser - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Planetengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Normstifte als Greiferbacke
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Energiezuführung
radial und axial möglich - Wellenüberstand
zur Montage von Zubehör wie Abfragesensorik