WER4000LFL02-13-A
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_SOM_BIL_ART_WER4000LFL02-13-A__SALL__AIN__V1_24bb2c14da.png)
Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen | 2 |
Passend für | Losteil |
Anschlussgewinde | G1/2" |
Serie | WER4000 |
Übertragungsart | fluidisch |
Kupplungsdruck max. | 10 [bar] |
Durchfluss je Überträger max. | 25 [l/min] |
Nennweite | 8 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.58 [kg] |
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FFL02-13-A | G1/2" | ![]() |