WER4000FFL04-13-A
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FFL04-13-A__SALL__AIN__V1_d85cf5b4b4.png)
Energieelement
Serie WER4000
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen | 4 |
Passend für | Festteil |
Anschlussgewinde | G1/2" |
Serie | WER4000 |
Übertragungsart | fluidisch |
Kupplungsdruck max. | 10 [bar] |
Durchfluss je Überträger max. | 25 [l/min] |
Nennweite | 8 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL04-13-A | G1/2" | ![]() |