WER3000FIL01-18-A
![](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FIL01-18-A__SALL__AIN__V1_60788dabf1.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Datenübertragung | IO-Link |
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | kontaktlos |
Anschlussgewinde | M12 |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | Kommunikation |
Anzahl Kontakte | 4 |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.25 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-18-A | 4 | Rundsteckverbinder | M12 | ![]() |