WER3000FSI14-17-A
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FSI14-17-A__SALL__AIN__V1_5514d0ff53.png)
Energieelement
Serie WER3000
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Passend für | Festteil |
Verbindungsart | Federkontakte |
Betriebsspannung | 60 [V] |
Nennstrom | 3 [A] |
Anzahl Kontakte | 14+5 Sensorik |
Funktion | Signalstrom und Anschlussmöglichkeiten für Sensorik des WWR |
Serie | WER3000 |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlussart | Rundsteckverbinder |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussgewinde | M23 |
Fügekraft | 19 [N] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Passendes Losteil
Anzahl Kontakte | Anschlussart | Anschlussgewinde | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |
WER3000LSI19-09-A | 19 | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |
WER3000LSI13-26-A | 13+6 | Rundsteckverbinder | M23 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() | |||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | Rundsteckverbinder | M8 | ![]() |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | Rundsteckverbinder | M8 | ![]() |