E050-08-124
![](/fileadmin/_processed_/7/9/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-124-SILENTOUNIVERSALE__SALL__AIN__V1_123e6b573d.png)
Selbsteinzug
Serie Silento Universale
- Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich beim Silento Universale um eine äußerst flexibel einsetzbare Selbsteinzugseinheit. Durch die hohe Akzeptanz am Markt ist diese Einheit bereits in diversen Kraftvarianten erhältlich.
Technische Daten
Abzubremsende Masse | 30.0 [kg] |
Wirkrichtung | innen Schließend |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Gesamtlänge max. | 237.0 [mm] |
SEZ Farbe Gehäuse | grau RAL7035 |
SEZ Farbe Rasthebel | grau RAL7035 |
SEZ Ø Bohrungen | 4.2 [mm] |
SEZ Breite | 12.0 [mm] |
SEZ Höhe | 17.3 [mm] |
SEZ Rasthebelausführung | Typ S |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen