F030-10-001
![](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_ZIM_BIL_ART_F030-10-004-ESTREMO__SALL__AIN__V1_2850ec215d.png)
Fluiddämpfer
Serie Estremo
- Estremo erweitert die Klasse der Dämpfer mit 10 mm Außendurchmesser um eine kräftige Einheit mit 10 mm längerem Hub. Dies ermöglicht es noch größere Kräfte kontrolliert abzudämpfen.
Technische Daten
Technologie | Defined Comfort |
Dämpfer Kennlinie | Linear-konstant |
Dämpfer Kraft | 150 [N] |
Dämpfer Toleranz | +50/-50 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 50 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | blau PMS286C |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 67.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen