Fluiddämpfer
Serie Estremo
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_BIL_SER_F030-10-004-ESTREMO__SALL__AIN__V1_93b053cbff.png)
- Estremo erweitert die Klasse der Dämpfer mit 10 mm Außendurchmesser um eine kräftige Einheit mit 10 mm längerem Hub. Dies ermöglicht es noch größere Kräfte kontrolliert abzudämpfen.
Bestell-Nr. | Technologie | Dämpfer Kennlinie | Dämpfer Kraft | |
---|---|---|---|---|
F030-10-001 | Defined Comfort | Linear-konstant | 150 [N] | |
F030-10-004 | Defined Comfort | Linear-konstant | 41 [N] |