Komponentenreferenz

Werkzeugwechsler für Schweißanwendungen

Werkzeugwechsler | Komponenten

pneumatisch (automatisch)
Serie WWR
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
1. pneumatisch (automatisch)
Serie WWR
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
  • Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
mehr
Aufgabe & Lösung

Die Werkzeugwechsler der Serie WWR ermöglichen es Robotersystemen, nahtlos zwischen verschiedenen Werkzeugen oder Endeffektoren zu wechseln, was die Effizienz und Vielseitigkeit erhöht. Überzeugen Sie sich selbst: Die Bachmann Engineering AG hat ein System zum automatischen Bolzenschweißen an Aluminiumtüren von Verteilerschränken entwickelt, in dem mehrere automatische pneumatische Werkzeugwechsler unserer WWR-Serie zusammen mit einem UR10e-Roboter von Universal Robots eingesetzt werden.Features:

  • Sicherer Halt, auch bei Druckabfall
  • Reduzierte Momentbelastung durch extrem flache Bauweise
  • Unerschöpfliche Vielfalt an Medientransfersystemen
  • Schnelle Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen
Herausforderung

Hier den Text für Herausferdeerung einsetzen

Lösung

Hier den Text für Lösung einsetzen


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht