Komponentenreferenz
Wassermann Technologie
Drehverteiler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_WASSERMANN-1__SALL__AIN__V1.jpg)
Drehverteiler
Serie DVR
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_SOM_BIL_HIE_DVR__SALL__AIN__V2_0015ac0421.png)
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
Winkelflansch
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
![](/fileadmin/_processed_/2/e/csm_SOM_BIL_HIE_GPD5000__SALL__AIN__V2_081e275476.png)
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. Drehverteiler
Serie DVR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_DVR__SALL__AIN__V2.png)
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
- Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
3. 3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GPD5000__SALL__AIN__V2.png)
- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Aufgabe & Lösung
Unser Drehverteiler DVR sowie ein Winkelflansch der Serie WFR im Einsatz bei der Wassermann Technologie GmbH.
Verbaute Standardkomponenten