Komponentenreferenz

Nadelgreifer für Polierschwämme

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Textilien

Greifer für besondere Aufgaben
Serie ST
  • Einstellbarer Hub über Skalenring von 0 bis 2 mm bzw. 1,5 mm
  • Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung
mehr
1. Greifer für besondere Aufgaben
Serie ST
  • Einstellbarer Hub über Skalenring von 0 bis 2 mm bzw. 1,5 mm
  • Einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung
mehr
Aufgabe & Lösung

Die Zimmer Group unterstützt die Scholl Concepts GmbH, einen führenden Hersteller von Autopolierprodukten, bei der Produktion von Polierscheiben mit ihrem Nadelgreifer der Serie ST. Der Nadelgreifer hat das Problem des Materials mit unterschiedlichen Schaumstoffdichten, -größen und -stärken gelöst, welches mit Vakuumsaugern nicht bewältigt werden konnte. Mit einer Lebensdauer von bis zu 5 Millionen wartungsfreien Zyklen und der hohen Sicherheit durch die Schutzklasse IP30 hat sich der Nadelgreifer als zuverlässiger Bestandteil der Produktionsprozesse bei Scholl Concepts erwiesen. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Anwendungsbericht: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt

Highlights und Technische Daten
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP30
  • Magnetfeldsensor

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht