Branchenstandard

Handhabungssystem für Zylinderblöcke

Klemm- und Bremselemente | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Zerspanen

Herausforderung
  • Stirnseite als Bezugspunkt für alle Typen
  • Flexible Werkstückorientierung um 2 Achsen
  • Optimierte Medienführung
  • Einsatzbereich Nassbearbeitung
Lösung

Das Handhabungssystem wird zum Be- und Entladen von Bearbeitungszentren innerhalb einer Fertigungslinie für 3- & 4-Zylinderblöcke eingesetzt. Aufgrund von unterschiedlichen Be- und Entladesituationen der einzelnen Vorrichtungsvarianten innerhalb einer Fertigungslinie, muss das Handhabungssystem in der Lage sein, die jeweilige Werkstückorientierung flexibel anzupassen. Hierzu können pneumatische oder servoelektrische Drehachsen modular integriert werden.

  • Dominanter Krafthub für einheitlichen Bezugspunkt
  • Servoschwenkachsen
  • Interne Medienführung
  • Abgedichtete Schwenkachse
Highlights und Technische Daten
  • Pneumatisch
  • Drehwinkel unbegrenzt
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.2000 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht130 [kg]
Werkstückgewicht max.45 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]
Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht