Branchenstandard

Handhabungssystem für Radnaben

Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

Herausforderung
  • Große Durchmesserunterschiede an den Greifpunkten
  • Erkennung der Werkstückvariante
  • Werkstücksicherung bei Druckverlust
Lösung

Handhabung von unterschiedlichen Varianten von Radnaben während der Montage und anschließende Einlagerung in ein Regalsystem zur Zwischenlagerung. Aufgrund des hohen Teilegewichts und der seitlichen Greiferanordnung wurde ein besonders steifes Greifkonzept auf Basis eines Zimmer Standardgreifers der Serie GH7600 umgesetzt. Somit konnte ein positionsgenaues Ablegen und Abholen in den einzelnen Prozessschritten sicher umgesetzt werden. Ein zusätzlich integriertes Standard Klemmelement in Verbindung mit formschlüssigen Greifbacken gewährleistet die Werkstücksicherung im Falle eines Druckverlustes.

  • Zimmer Standard Großhubgreifer
  • Integriertes Positionsmesssystem
  • Zimmer Sicherheitsklemmung

 

Highlights und Technische Daten
  • IP64
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.8500 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP64
Systemgewicht120 [kg]
Werkstückgewicht max.82 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht