Branchenstandard
Handhabungssystem für Kleinladungsträger
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Herausforderung
Depalettieren von KLT's Stoß an Stoß
Begrenzte Zugängigkeit (enges Lagenbild)
Hohe Zykluszahl
Einwechselbarer Kartongreifer
Integriertes Palettenhandling
Erweiterbar auf zukünftige KLT-Varianten
Optimiertes Systemgewicht
Auch bei maximal zulässiger Last sicherer Griff der KLT's
Lösung
3-Punkte Griff
Formatverstellung in X und Y (Servo)
Sondergreifbacken zur Störkonturreduzierung und Realisierung enger Lagenbilder
Hohe Flexibilität durch einwechselbare Zusatzmodule (z.B. Kartongreifer)
Gewichtsoptimiertes Design
Ausgleich von Höhentoleranzen
Profilbacken für sicheren Halt der KLT's
Integrierte Greifkraftsicherung
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Pneumatisch
- Antrieb AC-Servomotor
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
Greifkraft max. | 1120 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 40 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 92 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 25 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 40 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten