Systemreferenz
Handhabungssystem für Baustoffe
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
pneumatisch
Serie RBPS
mehr1. pneumatisch
Serie RBPS
mehr
Herausforderung
Lagenweises Handhaben von diversen Steinen.
Lösung
Lagen werden mit einem Servo Parallelgreifer zentrisch schließend gegriffen. Für eine sichere Handhabung sind die Greifbacken speziell beschichtet.
Highlights und Technische Daten
- IP40
- Antrieb AC-Servomotor
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Antriebsart | elektrisch |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Klemmung |
Hub max. | 640 [mm] |
IP Klasse | IP40 |
Systemgewicht | 210 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten