Systemreferenz

Handhabungssystem Be- / Entladung BAZ

Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Zerspanen

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
  • Über Zahnrad synchronisierter Direktantrieb
  • T-Nutenführung für maximale Kräfte und Momentenaufnahme
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
Herausforderung

Depalettieren von massiven Aluminium-Rohpaletten vom Stapel. Hinzu kam die hohe Anforderung an die Taktzeit und somit die Dynamik des Roboters.

Lösung

Ein kombiniertes Saug / Greifersystem sorgt für sicheren Halt der Aluplatte. Zunächst wird die Platte mit Saugern vom Stapel gehoben. Anschließend wird ein Parallelgreifer zugefahren, um in der Dynamik die Werkzeugmaschine zu beladen.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greiferbacken synchronisiert
  • Positionserhalt über Klemmelement
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.6300 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.16 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht122 [kg]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht