Systemreferenz

Greifer für Schokomuffins

Schwenk- und Drehmodule | Systemlösungen | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2-Backen-Winkelgreifer
Serie GK
  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
1. Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Winkelgreifer
Serie GK
  • Stufenlos einstellbarer Hub von 1 - 180°
  • Greifkraft bis zu 4250N
mehr
Herausforderung

Bei der Herstellung von Schokomuffins mussten diese in ein Schokobad gedippt werden. Die besondere Herausforderung für diese Handhabung bestand in der lebensmittelkonformen Ausführung des Greifsystems.

Lösung

Basis der Konstruktion ist ein Standardwinkelgreifer der Serie GK. Dieser wurde mit Backen aus lebensmittelkonformen VA-Material hergestellt und mit einer lebensmittelechten Schmierung modifiziert. Für die Rotation sorgt eine Standardschwenkeinheit der Serie SF-C.

Highlights und Technische Daten
  • Edelstahl rostfrei
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.610 [N]
GreifkonzeptKraftschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.180 ["]
IP KlasseIP40
Systemgewicht2 [kg]
Werkstückgewicht max.0.1 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht