2-Backen-Radialgreifer
Serie GK
"Der Kompakte"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bestes Kraft-/Bauraum-Verhältnis
Kraftübertragung über den Kniehebel ermöglicht Ihnen hohe Greifkräfte bei optimaler Bauraumausnutzung - Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP20
- Mechanische Selbsthemmung
- Magnetfeldsensor
Baugröße: GK15 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
---|---|---|---|---|
GK15N-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | ||
GK15NC-B | 90 [°] | 1.6 [Nm] | 0.4 [Nm] | |
Baugröße: GK20 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
GK20N-B | 90 [°] | 3 [Nm] | ||
GK20NC-B | 90 [°] | 4.2 [Nm] | 1.2 [Nm] | |
Baugröße: GK25 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
GK25N-B | 90 [°] | 10.5 [Nm] | ||
GK25NC-B | 90 [°] | 14.5 [Nm] | 4 [Nm] | |
Baugröße: GK35 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
GK35N-B | 90 [°] | 27.5 [Nm] | ||
GK35NC-B | 90 [°] | 36.5 [Nm] | 9 [Nm] | |
Baugröße: GK40 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
GK40N-B | 90 [°] | 47 [Nm] | ||
GK40NC-B | 90 [°] | 62 [Nm] | 15 [Nm] | |
Baugröße: GK50 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifmoment beim Schließen | Durch Feder abgesichertes Greifmoment | |
GK50N-B | 90 [°] | 150 [Nm] | ||
GK50NC-B | 90 [°] | 183 [Nm] | 33 [Nm] |
- Prellbock
Abbau der kinetischen Energie bei schweren und langen Greifbacken - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich