Systemreferenz

Greifer für Gussteile

Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Gießerei

Herausforderung

Ein großes Bearbeitungszentrum eines Roboterherstellers sollte über zwei Schichten mannlos betrieben werden können. Die sehr lange Bearbeitungszeit eines Bauteils von bis zu 45 Minuten sollte genutzt werden, um die Bauteile in der Nebenzeit zu entgraten.

Lösung

Auf einem Teilepuffer werden je acht Bauteile zur Verfügung gestellt. Ein Werkzeugwechsler kann entweder den Greifer für Bauteil 1 (Schwinge) oder den Greifer 2 (Karussell) einwechseln. In der Nebenzeit wird über den Werkzeugwechsler eine Entgratspindel eingewechselt. Die Aufspannzeit wurde von 40 Min. (bei manueller Aufspannung) auf 2 Min. (automatische Aufspannung) reduziert. Die Teileausbringung wurde um ein Vielfaches erhöht und die Teile kommen entgratet aus der Anlage.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Innengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.34000 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.30 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht131 [kg]
Werkstückgewicht max.160 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht