Komponentenreferenz

Flexibles Greifen von Kekspackungen

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
Wireless Communication Module
Bridge Communication Module
  • Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
  • Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
  • Industrietaugliches Design
  • IP67 zertifiziert
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
  • Einfachste Ansteuerung
  • Positionierbarkeit über IO-Link
mehr
2. Wireless Communication Module
Bridge Communication Module
  • Drahtlose Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Kommunikation bis zu 10 m, bei freier Sicht bis zu 30 m
  • Skalierbar, einfache Erweiterung mit zusätzlichen Greifern durch Pairing am Master
  • Industrietaugliches Design
  • IP67 zertifiziert
mehr
Aufgabe & Lösung

Die Firma ROTZINGER PharmaPack GmbH benötigte für eine Multi-Carrier-Anlage zur Handhabung einzelner Kekspackungen ein Greifsystem, das den Anforderungen der Linearantriebe entspricht. Um den Fertigungsprozess zu optimieren und die üblichen Verkabelungsherausforderungen zu überwinden, entschied sich das Unternehmen für ein kabelloses Greifsystem der Zimmer Group. Dieses System besteht aus 32 Greifern der Serie GEP2000 und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation in Echtzeit zwischen dem Greifer und der SPS-Steuerung mithilfe der IO-Link Wireless Technologie. Die Verwendung der GEP2010-Greifer erwies sich aufgrund ihrer IO-Link-Fähigkeit, kompakten Bauweise und Langlebigkeit von bis zu 10 Millionen wartungsfreien Zyklen als äußerst erfolgreich in der Anlage. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Anwenderbericht: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung

Highlights und Technische Daten
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • IO-Link

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht