Komponentenreferenz
Etikettieren
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage
2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
- Wirtschaftlich durch hohe zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Vielfach bewährte Konstruktion
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
- Wirtschaftlich durch hohe zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Vielfach bewährte Konstruktion
Aufgabe & Lösung
In dieser Montageanwendung von MPA Technology GmbH wird das Anbringen von Etiketten und das Entfernen des Trägermaterials mit äußerster Präzision und Effizienz durchgeführt.
Herzstück der Anwendung: Der 2-Backen-Parallelgreifer der Serie GP.
Highlights und Technische Daten
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Verbaute Standardkomponenten