2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GP45-C__SALL__AIN__V2.png)
"Der Dauerläufer"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Sehr kurze Zykluszeiten
Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- Hohe Kraft S
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Baugröße: GP12 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
---|---|---|---|---|
GP12-C | 3 [mm] | 8.4 [N] | 4 [N] | |
Baugröße: GP19 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GP19-C | 4 [mm] | 36 [N] | 26 [N] | |
Baugröße: GP30 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GP30-D | 5 [mm] | 94 [N] | 76 [N] | |
Baugröße: GP45 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GP45-C | 5 [mm] | 118 [N] | 155 [N] | |
GP45S-C | 5 [mm] | 190 [N] | ||
Baugröße: GP75 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GP75-C | 10 [mm] | 220 [N] | 260 [N] | |
GP75S-C | 10 [mm] | 275 [N] | ||
Baugröße: GP100 | ||||
Bestell-Nr. | Hub pro Backe | Greifkraft beim Schließen | Greifkraft beim Öffnen | |
GP100-D | 13 [mm] | 520 [N] | ||
GP100-D-99 | 13 [mm] | 450 [N] | 450 [N] | |
GP100S-D | 8 [mm] | 5250 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren