SCM-C-00-00-A
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__AIN__V2_1f485bd1be.png)
Smart Communication Module
Serie SCM
- Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
- Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
- Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
- Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
- Bis zu 15 verschiedene Werkstücke können für einen Greifer trainiert werden
Technische Daten
Passend für Robotertyp | Herstellerunabhänig |
Passend für Controllertyp | Herstellerunabhänig |
IO-Logik | PNP |
Ansteuerung | Digital I/O |
Anzahl Greifer max. | 2 |
Anzahl Pins (Steuerung Eingang) | 12 |
Anzahl Pins (Steuerung Ausgang) | 12 |
Konfiguration Schnittstelle | Ethernet RJ45 |
Montagemöglichkeit | 35 mm Hutschiene |
Spannung | 24 [V] |
Spitzenstrom Lastversorgung | 10 [A] |
Spitzenstrom Logikversorgung | 1 [A] |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 0.26 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/pim/ZIM/SCH/FUN/ZIM_SCH_FUN_SCM__SALL__AIN__V1.png)
- Status Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
- Digital Input Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
- IO-Link / Device 1 Anschluss Greifmodul 1
- Digital Output Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
- IO-Link / Device 2 Anschluss Greifmodul 2
- Versorgung Spannungsversorgung SCM sowie Greifer