HF205-006-002
![](/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ZIM_BIL_SER_HF205-006-001__SALL__AIN__V2_937051a469.png)
Séria HF205-006
Menovitý výkon S1: 48 kWMenovitý krútiaci moment S1: 153 NmPočet otáčok max.: 6 000 ot.
- Chladenie vody
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Prispôsobené na použitie v obrábacích strojoch
- Vhodné na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
- Veľmi vysoká hustota výkonu (synchrónny motor)
- Veľmi vysoký krútiaci moment (synchrónny motor)
Vybavenie
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Sledovanie upnutia nástroja
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
- Automatická výmena nástroja
- Vnútorný prívod chladiaceho vzduchu
Možnosti
- Snímač zrýchlenia
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 48.0 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 153.0 [Nm] |
Maximálny počet otáčok | 6000 |
Menovitý počet otáčok | 3.000 |
Menovitý prúd S1 | 116.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-A63 |
Technológia motora | synchrónny |
Počet pólov | 6 |
Uvoľňovacia jednotka | Hydraulický |
Chladenie | voda |
Hmotnosť | 130 [kg] |