HF205-006-001

Motorové vreteno
Séria HF205-006

  • Menovitý výkon S1: 34 kW
  • Menovitý krútiaci moment S1: 83,7 Nm
  • Počet otáčok max.: 14 000 1/min
  • Chladenie vody
  • Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
  • Prispôsobené na použitie v obrábacích strojoch
  • Vhodné na spracovanie mosadze, hliníka, ocele a liatiny
Vybavenie
  • Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
  • Labyrintové tesnenie
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Sledovanie upnutia nástroja
  • Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
  • Automatická výmena nástroja
  • Vnútorný prívod chladiaceho vzduchu
Možnosti
  • Snímač zrýchlenia
Technické údaje
Menovitý výkon S134.0 [kW]
Menovitý krútiaci moment S183.7 [Nm]
Maximálny počet otáčok14000
Menovitý počet otáčok3.880
Menovitý prúd S1130.0 [A]
Rozhranie nástrojaHSK-A63
Technológia motoraasynchrónny
Počet pólov6
Uvoľňovacia jednotkaHydraulický
Chladenievoda
Hmotnosť130 [kg]