HF150-003-001

Motorové vreteno
Séria HF150-003

  • Menovitý výkon S1: 14,5 kW
  • Menovitý krútiaci moment S1: 14,7 Nm
  • Počet otáčok max.: 26 000 1/min
  • Chladenie vody
  • IO-Link ready
  • Koncipované ako nosič agregátu
  • Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
  • Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
  • S vektorovým riadením
Vybavenie
  • Sledovanie otáčok
  • Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
  • Labyrintové tesnenie
  • Uzatváranie vzduchom
  • Sledovanie upnutia nástroja
  • Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
  • Automatická výmena nástroja
Možnosti
  • Senzor skladovacej teploty
  • Rozhranie pre agregáty
Vybavenie/možnosti
  • IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S114.5 [kW]
Menovitý krútiaci moment S114.7 [Nm]
Maximálny počet otáčok26000
Menovitý počet otáčok9.450
Menovitý prúd S130.0 [A]
Rozhranie nástrojaHSK-F63
Technológia motoraasynchrónny
Počet pólov4
Uvoľňovacia jednotkaPneumatické
Chladenievoda
Hmotnosť33 [kg]