HF150-003-003
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_BIL_SER_HF150-003-001__SALL__AIN__V2_66830a95b9.png)
Séria HF150-003
Menovitý výkon S1: 14,5 kWMenovitý krútiaci moment S1: 14,7 NmPočet otáčok max.: 26 000 ot.
- Chladenie vody
- Komunikácia IO-Link
- Koncipované ako nosič agregátu
- Maximálny výkon vďaka použitiu hybridného ložiska
- Vhodné na obrábanie dreva, plastu, ľahkých kovov a kompozitných materiálov
Vybavenie
- Sledovanie otáčok
- Kužeľové čistenie rozhrania nástroja
- Labyrintové tesnenie
- Uzatváranie vzduchom
- Sledovanie upnutia nástroja
- IO-Link Interface
- Automatická výmena nástroja
Možnosti
- Senzor skladovacej teploty
- Rozhranie pre agregáty
- Vektorovo regulovateľné / spätná väzba
Vybavenie/možnosti
- IO link
Technické údaje
Menovitý výkon S1 | 14.5 [kW] |
Menovitý krútiaci moment S1 | 14.7 [Nm] |
Maximálny počet otáčok | 26000 |
Menovitý počet otáčok | 9.450 |
Menovitý prúd S1 | 30.0 [A] |
Rozhranie nástroja | HSK-F63 |
Technológia motora | asynchrónny |
Počet pólov | 4 |
Uvoľňovacia jednotka | Pneumatické |
Chladenie | voda |
Hmotnosť | 33 [kg] |