Prísavky
Séria SFO
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky Vkladacia pružina z ušľachtilej ocele na stabilizáciu a zachovanie tvaru prísavky
Veľkosť inštalácie: SFO8-25 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Zdvihová sila | Objem | |
---|---|---|---|---|
SFO8-25 | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25L | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SI | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25NA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25TPU | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
Veľkosť inštalácie: SFO15-45 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Zdvihová sila | Objem | |
SFO15-45 | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45L | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SI | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45NA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45TPU | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
Veľkosť inštalácie: SFO25-75 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Zdvihová sila | Objem | |
SFO25-75 | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75L | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SI | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75NA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75TPU | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] |