SFO8-25SI
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Prísavky
Séria SFO
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky Vkladacia pružina z ušľachtilej ocele na stabilizáciu a zachovanie tvaru prísavky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 15 [N] |
Zdvihová sila | 3.5 [N] |
Objem | 0.9 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer B | 8 [mm] |
Rozmer D2 | 10 [mm] |
Rozmer H min. | 14.5 [mm] |
Rozmer H max. | 18.5 [mm] |
Rozmer L min. | 25 [mm] |