SFO25-75L
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_15f774afc1.png)
Prísavky
Séria SFO
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky Vkladacia pružina z ušľachtilej ocele na stabilizáciu a zachovanie tvaru prísavky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 139 [N] |
Zdvihová sila | 35 [N] |
Objem | 20.4 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 2 |
Rozmer B | 25 [mm] |
Rozmer D2 | 17.5 [mm] |
Rozmer H min. | 22 [mm] |
Rozmer H max. | 34.5 [mm] |
Rozmer L min. | 75 [mm] |