SHD50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SHD__SALL__AIN__V1.png)
Valec s krátkym zdvihom
Séria SHD
Technické údaje
Zdvih | 50 [mm] |
Tlaková sila | 100 [N] |
Ťažná sila max. | 100 [N] |
Objem valca na cyklus | 25 [cm³] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 0.27 [kg] |
Zdvih | 50 [mm] |
Tlaková sila | 100 [N] |
Ťažná sila max. | 100 [N] |
Objem valca na cyklus | 25 [cm³] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 0.27 [kg] |