Manipulačné komponenty
Valec s krátkym zdvihom
Séria SHD
Valec s krátkym zdvihom
Séria SHD
Prehľad
Objednávka č.
Zdvih
Tlaková sila
Ťažná sila max.
SH7
7 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH15
15 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH25
25 [mm]
170 [N]
100 [N]
SH50
50 [mm]
170 [N]
100 [N]
SHD25
25 [mm]
100 [N]
100 [N]
SHD50
50 [mm]
100 [N]
100 [N]